Les coffrets XL³160 sont des coffrets “Tout modulaire” prêts à l’emploi, de 2 à 6 rangées de 24 modules livrés (rails et plastrons montés). Ils existent en 3 versions : - coffrets isolants de classe II, de 2 à 6 rangées - coffrets métal, de 2 à 6 rangées - coffrets encastrés, de 3 à 6 rangées Ils peuvent recevoir, en fonction des versions, les DPX³ 160, les Vistop jusqu’à 160ampères, les platines tarif bleu monophasées ou triphasées et une platine tarif jaune. XL³160 a été conçu de manière à faciliter le câblage et le raccordement.
Ces coffrets offrent, entre autres, un volume de câblage important, de larges zones de raccordement (plastrons haut et bas de 200 mm), un châssis extractible, des solutions de passage et de fixation des câbles astucieuses, une visserie commune à toute la gamme... le tout avec un design et une finition moderne. Les coffrets XL³ 160 isolants, sont des coffrets aux dimensions optimisées pour la distribution jusqu’à 160 A. Ils se répartissent en : - coffrets “tout modulaire” de 2 à 6 rangées, ils peuvent recevoir sans accessoire les DPX³ 160 et le Vistop 160 - coffrets avec espace dédié et 3 ou 4 rangées modulaires, pour l’intégration des kits tarif bleu/tarif jaune. XL³ 160 isolant a été conçu de manière à faciliter le câblage et le raccordement :
- flancs démontables individuellement
- châssis extractible
- cadre démontable

XL³ 160 offre également des solutions originales pour le maintien et la circulation de la filerie, un large espace de travail et une finition soignée. CARACTÉRISTIQUES
- Coffret isolant de classe II 0
- Tenue aux courts-circuits Ipk: 20 kÂ
- IP 30, IP 40 avec porte et IP 43 avec porte et joint
- IK 04, IK 07 avec porte
- Conforme aux normes IEC 61439-1 et IEC 61439-3
- Tenue au feu selon IEC 60695-2-1- 750°C/5s
- Adapté aux installations dans les ERP
- Peut recevoir les appareils jusqu’à 160 A
- Couleur RAL 7035
- Livrés complets avec rails et plastrons, bracelets de guidage des fils pour circulation verticale et bornier pour conducteurs de protection.