Skip to main content

Une offre qui assure dans tous les milieux

En intérieur comme en extérieur, la gamme de prises industrielles P17 Tempra Pro (16 A et 32 A) convient à tous les chantiers liés aux contraintes spécifiques d'étanchéité, de choc ou de température : centres commerciaux, hôpitaux, agroalimentaire, industrie, transports, marchés…

Conformes aux normes IEC 60309-1 et 2, les prises sont proposées :
  - en IP 44 (de 16 A à 32 A) pour des utilisations intérieures ou extérieures non soumises à des jets directs, même occasionnels.
  - en IP 66/67 (de 16 A à 125 A) pour tous les grands projets (aéroports, data centers, hôtels…) : elles peuvent supporter des immersions temporaires telles que des inondations ou des marnages.

legrand

Une rapidité de mise en oeuvre

Parce que la compétitivité est un atout majeur dans l’exécution d’un chantier, la gamme P17 Tempra Pro propose une panoplie d’avantages indispensables et intuitifs permettant de simplifier chaque geste, de libérer de l’espace de câblage et d’assurer une bonne connexion rapide des câbles dans les meilleures conditions possibles.

Elles bénéficient ainsi d’un système d’ouverture/fermeture rapide, d’un marquage permettant de visualiser rapidement la longueur de câble à dénuder, d’un principe de fixation simple (une seule vis PZ 2, imperdable, par borne de connexion), ou encore d’un espace de câblage optimal facilitant les branchements.

legrand

Facilité d’utilisation & sécurité

La gamme P17 Tempra Pro a fait l’objet de recherches approfondies en matière de design et de sécurité pour simplifier la vie de l’utilisateur et sa sécurité.

Bonne préhension des produits, gestion de l’encombrement en espace réduit (2 positions de montage), manipulations simplifiées (marquage de position, serre-câbles…), matières et composants traités contre la corrosion… autant d’atouts qui font de P17 Tempa Pro un ensemble complet de solutions adaptées dans le respect des normes et de l’environnement !

legrand

Les coffrets de chantier : l’alimentation simplifiée

Les coffrets permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l’événementiel.

3 types de coffrets vous sont proposés :
  - des coffrets corps de métier, à équiper ou équipés (5 ou 6 prises).
  - des coffrets d'étage, à équiper ou équipés (5, 6 ou 7 prises)
  - des coffrets de distribution, à équiper ou équipés (7 ou 9 prises à brochage domestique et IEC de 16 à 63 A).

Les coffrets corps de métier et les coffrets d’étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

legrand

Une gamme complète de produits associés

Afin de répondre à toutes les configurations de chantier, la gamme P17 Tempra Pro est totalement compatible avec les produits complémentaires et accessoires de l’offre de prises industrielles Legrand : socles de tableau à brochage domestique, prises verrouillées, adaptateurs, boites d’encastrement IP 55…

Des configurations sur mesure sont également disponibles pour apporter des solutions encore plus adaptées à la multitude de vos besoins.

legrand

L’alimentation sûre pour les milieux sévères

Grâce à ses différents niveaux d’étanchéité (IP 44, IP44/55, IP 66/67-55) et de protection mécanique (IK 09, IK 10), l’offre de prises Hypra est la réponse idéale pour toutes les installations en environnement sévère (poussière, projection d'eau...) tels que l'agroalimentaire, les silos, les milieux maritimes…

Conforme aux normes IEC 60309-1 et 2, la gamme Hypra comprend des prises à brochage domestique, des fiches et prises mobiles, des prises fixes, ou encore des Prisinter (exclusivité Legrand).

D’une fréquence de 50/60 Hz, elles sont disponibles :

en BT (16 à 125 A) et TBT (16 ou 32 A), en trois matières (plastique, métal ou caoutchouc), en versions 2P, 2P+T, 3P+T et 3P+N+T.

legrand

Coffrets de prises Hypra : pour une alimentation optimisée

Solutions permettant l’alimentation d’un ou plusieurs équipements, les coffrets de prises Hypra sont disponibles en versions :
  - monoprise équipés BT de 16 à 125 A,
  - multiprises équipés BT de 16 à 32 A,
  - à composer à partir de coffrets pré-percés (avec rail) ou non percés (avec ou sans rail), équipés de socles CEI et brochage domestique.

Les solutions coffrets Hypra proposent deux niveaux d’étanchéité : IP 44 et IP 66/67-55.

legrand