Module control Emdx3 with Netatmo :
- Il est indispensable pour toute nouvelle installation et sert d’interface entre la box Internet et les produits filaires connectés (communication radio 2,4 GHz), qu’ils soient en version modulaire dans le tableau électrique, ou en version appareillage dans les différentes pièces de la maison.
- Il est équivalent à la prise Control incluse dans le pack de démarrage connecté Céliane™ with Netatmo (ou disponible dans les autres gammes d’appareillage, comme par exemple Arteor / Valena / Mosaic / Dooxie with Netatmo).
- Compatible avec tous les autres produits connectés “with Netatmo” de Legrand.
- Une seule interface/gateway (prise control ou module control) suffit pour contrôler l’ensemble du logement.

Disponible seul (réf. 4 121 81) ou dans le pack de démarrage connecté (réf. 4 121 91) qui inclut également 1 contacteur connecté CX³ with Netatmo.

ALIMENTATION : 100-240 V A
Le Module Control s’installe après un disjoncteur de protection.

CÂBLAGE
Le Module Control est composé d’une base fixe et une partie amovible, pour faciliter au maximum les opérations de câblage.

Le profil du produit et le positionnement des bornes permettent le passage des peignes de raccordement en partie haute du produit. Il est ainsi possible de choisir librement la position du Module Control dans la rangée et de raccorder par peigne les produits situés sur le même rail.