Portier connecté Classe 100X
BTicino renouvelle sa gamme de postes intérieurs Classe 100 et introduit la connectivité Wi-Fi comme standard en vidéophonie. Le résultat est une gamme de postes intérieurs au design moderne et élégant qui répond à tous les besoins d’installation
GRAND ÉCRAN DE 5 POUCES
Le grand écran de 5 pouces garantit toujours une excellente visibilité, quel que soit le type de pose (murale ou sur table).

Fonctions dans l'application
Des commandes intuitives qui améliorent l’expérience utilisateur. Pour démarrer et terminer la communication, le Classe 100 utilise une touche qui bascule. On trouve aussi des touches tactiles pour commander des fonctions supplémentaires (p. ex. ouverture d’une serrure de porte).
Répondre à l'appel de n'importe où dans le monde
Où que vous soyez: en vacances, au travail, ...
Vous êtes joignable et pouvez répondre à tous les appels à votre porte.

Ouvrez le portail sans télécommande
Vous voulez ouvrir le portail, mais vous ne trouvrez pas la télécommande ? Pas de problème, l'application peut le faire pour vous

Activer l'éclairage du jardin ou le système d'arrosage
Même en vacances, vous pouvez activer le système d'arrosage du jardin. Par le biais de l'application, vous avez le contrôle total.

Observer l'habitation à distance
Plus de sécurité pour vous et votre habitation. A l'aide de votre smartphone, vous pouvez visualiser à distance les images du poste extérieur et des caméras supplimentaires.

Interphone entre le smartphone et le poste intérieur
Restez en contact avec la maison en tout temps. Via l'application, vous pouvez appeler le poste intérieur et avoir une conversation par interphone.

- Écran LCD harmonieux Le poste intérieur avec écran LCD de 5" a un design adapté quel que soit le type d’installation : maison unifamiliale ou immeuble d’habitation.
- Subtil et minimaliste Une esthétique moderne qui combine plusieurs avantages : faible épaisseur, légèreté et solidité. Tous ces éléments caractérisent le concept du Classe 100.
- Des commandes intuitives qui améliorent l’expérience utilisateur. Pour démarrer et terminer la communication, le Classe 100 utilise une touche qui bascule. On trouve aussi des touches tactiles pour commander des fonctions supplémentaires (p. ex. ouverture d’une serrure de porte).