Skip to main content

Avec les prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo, vous profitez en neuf comme en rénovation d'une solution simple, accessible et évolutive pour la maison connectée. Vous contrôlez avec une application ou avec votre voix les lumières, appareils électriques et volets roulants de votre maison.

Contrôler la maison à distance via un smartphone

Avec les derniers appareillages de la gamme Céliane™ with Netatmo votre client pourra contrôler sa maison qu’il soit sur son lieu de travail ou en vacances, grâce à l’application gratuite Home + Control (disponible pour Android et iOS). A l’aide de son smartphone, il pourra se rendre sur l'application et ainsi :

  • effectuer un suivi de sa consommation journalière et mensuelle
  • recevoir des notifications en cas d’anomalie (coupure de courant, lumière allumée)
  • activer ou désactiver ses lumières, appareils électriques et volets roulants, pièce par pièce
legrand

Personnaliser la commande générale sans fil Départ / Arrivée

Grâce à la commande générale Départ / Arrivée, votre client peut personnaliser les scènes de vie Départ / Arrivé.

Home + Control.
Extra plate, fournie avec des adhésifs, la commande générale se fixe simplement au mur. Vous pouvez aussi la visser directement sur une boîte d’encastrement.
Vendu à l’unité, cet interrupteur connecté peut être fixé près d'une deuxième entrée.

 

legrand

Contrôler le logement connecté par la voix

Avec la nouvelle gamme de prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, votre client peut désormais contrôler ses éclairages, ses volets roulants et ses appareils électriques par la voix avec un assistant vocal :

  • pilotage des éclairages
  • pilotage des volets roulants
  • pilotage des appareils électriques
legrand

Une installation évolutive


L’appareillage connecté Céliane™ with Netatmo peut être installé dans un logement neuf ou en rénovation. Votre client peut démarrer simplement son installation connectée avec le pack de démarrage professionnel Céliane™ with Netatmo.
Le pack professionnel contient :

  • 1 prise Control
  • 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée

Ensuite, votre client peut choisir d’équiper toute la maison ou une pièce seulement avec la solution Céliane™ with Netatmo. Vous pouvez lui proposer d'enrichir son installation selon ses envies, avec des interrupteurs sans fil par exemple.

legrand

Une installation simple et rapide

Les produits de la gamme Céliane™ with Netatmo reposent sur un câblage classique.

Voici les étapes d’installation du kit de démarrage, indispensables pour connecter un logement :

  • étape 1 : coupez le courant
  • étape 2 : démontez la prise existante
  • étape 3 : installez à la place la prise Control Céliane™ with Netatmo dans une boîte un poste prof. 40 mm
  • étape 4 : complétez l’installation avec la pose d’autres produits filaires 
  • étape 5 : remettez le courant

Une fois le courant rétabli, il ne restera plus qu’à appuyer brièvement au centre de la commande générale pour l’activer. Les produits communiquent alors entre eux en radio 2,4 ghz.

Voir le tuto

legrand

Connecter les produits Céliane™ with Netatmo au Wi-Fi de votre client

Il suffit ensuite de connecter le système d'appareillage connecté Céliane™ with Netatmo au réseau Wi-Fi de votre client pour personnaliser le contrôle à distance de sa maison.  Flashez le code unique apposé sur la prise Control avec le smartphone de votre client. Cliquez sur « Gestion des invités ». Très intuitive, la configuration sur l’application Home + Control rend la maison connectée accessible au grand public.

Voir le tuto

legrand

Commandes sans fils sans pile : réduction de l'impact sur l'environnement

La nouvelle génération de commandes sans fils, sans pile est là ! Ces commandes viennent s’intégrer simplement dans une installation connectée tout en réduisant considérablement l’impact environnemental lié à l’utilisation de piles.

Toutes les commandes sans fils sans pile bénéficient des certifications Zigbee 3.0 et Green Power. La technologie Zigbee permet de fournir le réseau maillé sans fils le plus interopérable et le plus sûr.

VOIR LA VIDEO

legrand

Installation identique à celle existante

Les commandes sans fils sans pile existent dans les principales gammes d’appareillage : Céliane, dooxie ou Mosaic. Elles permettent d’adopter la même esthétique que le reste de l’installation de vos clients, en simple poste ou en multiposte.

Les commandes Self-e sont repositionnables grâce aux adhésifs fournis et peuvent être fixées sur tous types de surfaces. Elles sont également plus silencieuses qu’un poussoir mécanique et un simple appui sur la touche permet de les faire fonctionne

Consulter la brochure

legrand

Installation connectée, personnalisée et évolutive

Les commandes sans fils sans pile s’intègrent dans une installation connectée "with Netatmo" existante. Elles s’appairent aussi simplement que les autres commandes sans fils, en tapotant les produits filaires ou en les associant directement dans l’App Home + Control.

Votre client pourra alors personnaliser ses plannings ou scénarios.

De plus, grâce à la possibilité d’ajouter des produits unitaires, l'installation connectée devient évolutive.

legrand

PARTENAIRES SOLUTIONS CONNECTÉES LEGRAND

Découvrez la liste de nos distributeurs partenaires qui
commercialisent la solution CélianeTM With Netatmo.

La liste des Partenaires solutions connectées

Cliquez ici

 
legrand

Téléchargements

LE GUIDE DU PRO Céliane with netatmo

5.39 MB

Legrand_Brochure_Guide_Pro_Maison_Connectee

25.43 MB

Ensemble, vivons la maison simplement connectée